Leviton est un actif participant sur plusieurs normes comités et groupes. Ces inclure TIA, IEEE, BICSI et autres. Pour nouvelles liée à normes nous recommander vous souscrire à notre bi-mensuel diaphonie Bulletin ou visiter cette page pour notre trimestriel Normes Signaler. Vous puissance également considérer vérification dehors notre Blanc Papier Bibliothèque pour supplémentaire teneur et information sur industrie tendances et technologie.
Rapports
Clé Câblage Normes
IEEE
- IEEE Std. 802.3-2022 Standard pour Ethernet*
- IEEE Std. 802.3bt-2018 4-pair POE (jusqu'à à 90 watts)
- IEEE Std. 802.3cg-2019 10Mb/s Unique Paire Ethernet
- IEEE Std. 802.3ck-2022 100 Gb/s, 200 Gb/s, et 400 Gb/s Électrique Interfaces
- IEEE Std. 802.3db-2022 100 Gb/s, 200 Gb/s, et 400 Gb/s Court Atteindre Fibre
- IEEE Std. 802.11-2020 Sans fil LAN*
- IEEE Std. 802.11ax-2021 Haut Efficacité WLAN (Wi-Fi 6)
* Chaque 3 ans, IEEE 802.3 et IEEE 802.11 sont modifié à inclure tous amendements et entretien travailler depuis la dernier publication.
TIA
Générique Normes
- ANSI/TIA-568.0-E Générique Prémisses Câblage
- ANSI/TIA-569-E Voies et Espaces
- ANSI/TIA-606-D Administration
- ANSI/TIA-607-D Échouage et Collage
- ANSI/TIA-758-B À l'extérieur Usine
- ANSI/TIA-862-C Intelligent Bâtiment Systèmes
- ANSI/TIA-5017 Physique Réseau Sécurité
Prémisses Normes
- ANSI/TIA-568.1-E Commercial Câblage
- ANSI/TIA-570-D Résidentiel
- ANSI/TIA-942-B Données Centre Câblage
- ANSI/TIA-1005-A Industriel Câblage
- ANSI/TIA-1179-A Soins de santé
- ANSI/TIA-4966 Éducation
Composant Normes
- ANSI/TIA-568.2-D Cuivre Composants
- ANSI/TIA-568.3-E Fibre Composants
- ANSI/TIA-568.4-D Coaxial Composants
- ANSI/TIA-1152-A Champ Test Équipement 2GHz
- ANSI/TIA-1183-B Laboratoire Test Équipement
Télécommunications Système Bulletins
- TIA TSB-162-B Câblage pour WAPs
- TIA TSB-184-A Puissance Livraison
- TIA TSB-5018 DAS
IEC ISO
Performance et Conception
- ISO/IEC 11801-1 ED1: 2017 Générique Câblage Systèmes
- ISO/IEC 18598:2016+A1:2021 Gestion Systèmes
- ISO/IEC 30129:2015+A1:2019 Échouage et Collage
Prémisses Normes
- ISO/IEC 11801-2 ED1: 2017 Bureau Prémisses Câblage
- ISO/IEC 11801-3 ED1: 2017 Industriel Câblage
- ISO/IEC 11801-4 ED1: 2017 Résidentiel Câblage
- ISO/IEC 11801-5 ED1: 2017 Données Centre Câblage
- ISO/IEC 11801-6 ED1: 2017 Distribué Bâtiment Câblage
Technique Rapports
- ISO/IEC TR 11801-9904:2017 2.5G et 5GBASE-T Câblage
- ISO/IEC TR 11801-9910:2020 MPTL Câblage
Exécution
- IEC 14763-2 ED2: 2019 Planification et Exécution
Test et Validation
- IEC 61935-2 ED3: 2010 Test Cuivre Câbles (4-pair)
- ISO/IEC 14763-3 ED2: 2014 Test de Optique Fibre
BICSI
- BICSI 001 Pédagogique Aménagements
- BICSI 002 Données Centre Conception
- BICSI 003 BIM
- BICSI 004 Soins de santé
- BICSI 005 ESS
- BICSI 006 Distribué Antenne Systèmes (DAS)
- BICSI 007 IoT/Intelligent Bâtiments
- BICSI 008 WLAN
- BICSI 009 Données Centre Opérations
- BICSI N1 ICT Installation
- BICSI N2 PoE Installation
- BICSI N3 Collage & Échouage
- BICSI G1 À l'extérieur Usine (OSP) Général Pratiques
- BICSI G2-1 OSP: Pôle Mise
- BICSI G2-2 OSP: Aérien Câble Installation
- TDMM-2020 Télécommunications Distribution Méthodes Manuel
- ITSIMM-2022 Information Technologie Systèmes Installation Méthodes Manuel
- TPMM-2016 Télécommunications Projet Gestion Manuel
- OSPDRM-2018 À l'extérieur Usine Conception Référence Manuel