EXTRAIT:
Grand-format affiche sont changement la numérique-médias/numérique-afficher paysage. Croissant afficher taille pour publics en les salles de classe, hôpitaux, hôtels, et la entreprise est conduite la besoin pour supérieur résolution, en mouvement au-delà aujourd'hui’s haut de 1080p. Ultra haut-définition vidéo avec 4K et même 8K résolution est considéré comme la suivant standard, avec 4K la prestation 2160p format à 3840 x 2160 pixel densité. Numérique AV signaux conduite ces affiche volonté consommer plus et plus bande passante comme résolution augmente, si pose un optimale infrastructure maintenant boîte éliminer questions en la près de avenir.
HDMI câble seul est pas un idéal solution pour transmission supérieur résolution signaux sur plus distances. Long HDMI câbles sont lourd, inflexible, cher, et difficile à tirer. Parce que de la grand connecteurs, ces câbles sont impraticable pour modifier ou améliorer projets en canal applications. Pré-fin multiples-conducteur coureurs avec actif et passif wallplates, un autre méthode de AV connectivité, avoir beaucoup de la même questions quand la prestation haut-résolution signaux sur long distances. Multiples-conducteur coureurs sont également lourd et inflexible, fabrication les difficile à déployer. Ils souvent exiger plus conduire fois, sont limité par canal taille, et connecteurs sont facilement endommagé.
Global, HDMI et multiples-conducteur coureur solutions, alors que bon pour plus courte longueurs, sont plus cher et gênant quand d'occasion sur plus distances, particulièrement quand plenum-nominale câble est requis. Pour supérieur résolution sur plus distances, HDBaseT™ technologie que transmet HDMI signaux sur catégorie-nominale câble offre la résolution nécessaire pour la distance requis alors que minimisant frais, le maintien fiabilité, et fabrication installation rapide et facile.