Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Blanc Papier

Technique Blanc Papiers

Câblage et Connectivité pour Puissance sur Ethernet

Poussé par la demande pour facilité de installation et stimulé par nouveau normes que étendre soutenir à plus dispositifs de, PoE est attendu à voir explosif croissance les taux en la ans à venir. Cependant, sans la droit câblage et réseau conception en lieu, suivant-génération PoE boîte rencontrer câble chauffage et connectivité questions que peut négativement affecter performance.

Cette blanc papier couvre:

  • Vue d'ensemble de PoE équipement et technologie
  • Nouveau et émergents normes que adresse PoE
  • Câblage et connectivité recommandations pour haut-puissance PoE

 

Télécharger Blanc Papier

EXTRAIT:

Puissance sur Ethernet (PoE) est un éprouvé méthode de la prestation DC puissance sur la même tordu paire câblage d'occasion pour LAN données transmission.

Puissance sur Ethernet (PoE) a fabriqué grand progrès en récent ans. Poussé par la demande pour facilité de installation et stimulé par nouveau normes que étendre soutenir à plus dispositifs de, PoE est attendu à voir explosif croissance les taux que match la période prochainement après la technologie était initialement introduit en 2003.

Là sont plusieurs attirant raisons pour l'adoption PoE. Principal, par fonctionnement puissance et données transmission sur la même câble, PoE élimine la besoin pour supplémentaire câblage installations, économie sur coût et redondant câblage. Cette consolidation également permet pour plus rapide déploiement à la critère d'évaluation, particulièrement à dispositifs de à loin-de bâtiment emplacements et entrepôt transaction travailler zones, tel comme sécurité caméras et ventes kiosques. PoE également permet pour la centralisation de puissance en un emplacement. Et il soutient nouveau applications tel comme centralisée bâtiment contrôles que boîte adapter à individuel utilisateurs et la internet de choses.