Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Blanc Papier

Technique Blanc Papiers

MPO Connecteur Bases et Meilleur Pratiques

À traiter supérieur bande passante, améliorer réseau densité, et préparer pour avenir mises à jour, plus données centre concepteurs et réseau gestionnaires sont en mouvement à multiples-fibre pousser-sur liens ou MPOs en leur fibre réseau infrastructure.

Obtenir un panne de tous choses MPO, y compris fibre comptes, couleur codage, nettoyage, et polarité considérations.

 

Télécharger Blanc Papier

9 pages | Dossier Type: Adobe PDF | Taille: 450 KO

EXTRAIT:

Comme la internet de choses (IoT) continue à conduire la besoin pour supplémentaire bande passante, supérieur vitesse et réduit latence est de plus en plus important. La adoption taux à qui plus rapide vitesses et nouveau émetteur-récepteur forme facteurs sont être introduit en la marché a ratcheted jusqu'à exponentielle sur la passé cinq ans. Comme tel, multiples-fibre pousser sur connecteurs ou MPOs sont devenir plus et plus pertinent en données centres et entreprise réseaux.

En données centres, demande pour 40 Gb/s atteint son pic en 2018. Maintenant, là’s un significatif croissance modèle pour 100 Gb/s, et parallèle croissance pour 25 Gb/s voies. La recherche plus à la 100 Gb/s segment, 100GBASE-SR4 et 2 km atteindre émetteurs-récepteurs faire jusqu'à la masse de la 100 Gb/s demande.

La croissance de 25 Gb/s et 100 Gb/s a un lot à faire avec la plus récent IEEE (Institut de Électrique et Électronique Ingénieurs) et MSA (Multisource Accord) caractéristiques pour 25 Gb/s voies (IEEE 802.3bm, PSM4 et CWDM4). Précédemment, la préféré solution pour 100 Gb/s était 10 Gb/s sur 10 voies (100GBASE-SR10), suivant la tôt IEEE 802.3ba caractéristiques.

Supplémentaire Ressources