EXTRAIT:
Clé Aspects de Conception pour Numérique Bâtiments
La croissant l'interconnectivité de dispositifs de à la internet — et à chaque autre — a donné augmenter à un “intelligent” écosystème connu comme la Internet de Choses (IoT). Cette réseau de physique objets que communiquer ou interagir avec leur externe environment1 est en mouvement en la entreprise sur un mondial échelle en la forme de numérique bâtiments. Quand appliqué à bâtiment infrastructure, la IoT cadre traduit à communication et données échange entre multiple systèmes sur un commun câblage réseau dans un individuel structure ou campus environnement.
La croissance de IoT volonté remodeler la entreprise pour ans à venir. Selon à GrowthEnabler Analysis1, la partout dans le monde IoT marché volonté croître à partir de $157 milliard en 2016 à $457 milliard par 2020, avec un significatif empreinte en la intelligent ville, industriel, soins de santé, automobile, portable technologie, et utilitaire secteurs. Et par 2021, là volonté être 27.1 milliard réseau dispositifs de, la majorité de qui volonté être sans fil et mobile dispositifs de ou bâtiment infrastructure et automation systèmes, avec bureau ordinateurs comptabilité pour seulement 25% de IP traffic2.