Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Blanc Papier

Technique Blanc Papiers

Sans fil Collaboration avec HDBaseT™

Un puissance assumer que sans fil partage dispositifs de tel comme Amazone Feu TV, Pomme TV, et Google Chromecast créer un instantané-sur solution pour vidéo collaboration. Consommateurs souvent voir sans fil dispositifs de comme remplaçant la AV réseau tous ensemble, mais il's pas que simple. Pour entreprises et les écoles, là sont un nombre de défis que besoin à être considéré avant déploiement ces types de partage dispositifs de.

Cette blanc papier couvre:

  • Types de sans fil partage dispositifs de
  • Types de AV réseau configurations à soutenir partage dispositifs de
  • Avantages de à l'aide HDBaseT pour simple, fixer collaboration

 

Télécharger Blanc Papier

9 pages | Dossier Type: Adobe PDF | Taille: 1.5 MB

EXTRAIT:

Si il’s en entreprises ou les écoles, la demande pour facile-accéder teneur partage continue à croître. Avec croissant acceptation de sans fil collaboration, apporter-votre-propre-dispositif (BYOD) politiques sont devenir un standard pratique en aujourd'hui’s les salles de classe et conférence chambres.

Un récent Technologie Pro Recherche étudier spectacles que BYOD politiques sont d'occasion en 59% de organisations, avec un autre 13% planification à réaliser BYOD politiques dans la suivant année. Ces organisations sont incorporation sans fil collaboration technologies que permettre utilisateurs à rapidement et facilement relier leur smartphone, comprimé, ou portatif à un afficher et part teneur.

Un nombre de populaire dispositifs de déjà exister que permettre facile sans fil collaboration. Google Chromecast, Amazone Feu TV, Pomme TV, et Barco ClickShare sont entre la plus reconnaissable. Avec la façon ces systèmes sont publicité, un puissance assumer que sans fil partage est un instantané-sur solution pour vidéo collaboration. Consommateurs souvent voir sans fil dispositifs de comme remplaçant la AV réseau tous ensemble, mais il's pas que simple. Là sont un nombre de défis que besoin à être considéré avant déploiement ces types de partage dispositifs de.

Supplémentaire Ressources