La règles couverture GFCI protection en humide/humide emplacements comme bien comme pour portable/temporaire puissance applications sont plutôt étendu et détaillé. Un condensée version de ces règles apparaître au-dessous.
Que est un sol-faute?
Un sol-faute se produit quand là est un briser en la bas-résistance échouage chemin à partir de un outil ou électrique système. La électrique courant peut puis prendre un alternative chemin à la sol à travers la utilisateur, résultant en grave blessures ou décès.
Récipients avec GFCI protection sont situé sur la extérieurs de bâtiments et portable GFCI cordsets sont d'occasion avec vente machines à empêcher perte ou dommage à stock devrait un puissance perturbation se produire comme bien comme à construction des sites à protéger ouvriers.
Codes & Normes
HUMIDE OU HUMIDE EMPLACEMENTS
OSHA 1910.304(b)(3) et 1926.404(b)(1):
- Tous 125-volt, unique-phase, 15- et 20-ampere récipients installé en salle de bains ou sur toits doit avoir sol-faute circuit-interrupteur protection pour personnel.
2018 NFPA 70E Article 110.6:
- Employés doit être à condition que avec GFCI protection où requis par en vigueur état, fédéral, ou local codes et normes. Énumérées corde ensembles ou dispositifs de incorporation énumérées GFCI protection pour personnel identifiés pour portable utiliser doit être permis.
2017 NFPA 70 (NDA) Article 210.8(B):
- Tous unique-phase récipients nominale 150 volts à sol ou moins, 50 ampère ou moins et trois-phase récipients nominale 150 volts à sol ou moins, 100 ampère ou moins installé en salle de bains, cuisines, toits, à l'extérieur, près de éviers, intérieur humide emplacements, casier chambres avec douche aménagements, garages, et ramper espaces doit avoir sol-faute circuit-interrupteur protection pour personnel.
PORTABLE ET TEMPORAIRE PUISSANCE APPLICATIONS
OSHA 1926.404(b)(1):
- Tous 120-volt, unique-phase 15- et 20-ampere réceptacle points de vente sur construction des sites, qui sont pas un partie de la permanent câblage de la bâtiment ou structure et qui sont en utiliser par employés, doit avoir approuvé sol-faute circuit interrupteurs pour personnel protection.
2017 NFPA 70 (NDA) Article 590.6(Un)(1):
- Tous 125-volt, unique-phase, 15-, 20-, et 30-ampere réceptacle points de vente que sont pas un partie de la permanent câblage de la bâtiment ou structure et que sont en utiliser par personnel doit avoir sol-faute circuit interrupteur protection pour personnel. En addition à cette exigence, énumérées corde ensembles…identifiés pour portable utiliser doit être permis.
2018 NFPA 70E Article 110.5(D):
- En emploi emplacements où employés sont probable à contacter ou être trempé avec eau ou conducteur liquides, sol-faute circuit-interrupteur protection pour personnel doit également être d'occasion.
Leviton Solutions
Ces dispositifs de volonté aider vous rencontrer la dispositions spécifié par OSHA, NFPA 70E: La Standard pour Électrique Sécurité en la Lieu de travail, et NFPA 70: La National Électrique Code (NDA).
GFCI Récipients
- Voyage seuil répond ou dépasse UL 943 Classe Un exigences (4 maman à 6 maman)
- Breveté remettre fermeture empêche puissance à la face de la dispositif si GFCI protection est compromise
- Amélioré immunité à haut fréquence bruit réduit nuisance déclenchement
- UL enquête à Fédéral Spécification W-C-596
Portable GFCIs
- Ouvrir-Neutre Protection immédiatement voyages la GFCI si la neutre conducteur sur la ligne côté est ouvert
- Imperméable, De plein air nominale GFCI Module
- Automatique ou Manuel Remettre modèles disponible