La règles couverture GFCI protection en humide/humide emplacements comme bien comme pour portable/temporaire puissance applications sont plutôt étendu et détaillé. Un condensée version de ces règles apparaître au-dessous.
Manuel Moteur Contrôleurs et Sécurité Couper Commutateurs
Leviton AC Manuel Moteur Contrôleurs sont Énumérées à UL 60947-4-1 (annule et remplace UL 508) et fournir coffre-fort, fiable SUR/DE contrôler de individuel moteur charges. Ces dispositifs de sont également énumérées “Approprié comme Moteur Couper”, qui permet les à couper puissance pour équipement entretien et sont conçu à résister à moteur surcharges et supérieur court circuit courants que conventionnel manuel moteur contrôleurs.
Notre non-fusionné ci-joint rotatif sécurité couper commutateurs sont également Énumérées à UL 60947-4-1 et “Approprié comme Moteur Couper”, alors que la fusionné versions sont Énumérées à UL 98 pour utiliser en déconnexion branche circuits.
Codes & Normes
OSHA 1910, Sous- S - Électrique
1910.303(fa)(4) – Général
- Déconnexion moyen doit être capable de être fermé en la ouvrir position
1910.305(j)(4) – Câblage méthodes, composants, et équipement pour général utiliser
- Un déconnexion moyen
- …doit être à condition que pour chaque contrôleur…situé dans vue de la contrôleur emplacement…
- …doit couper la moteur et la contrôleur à partir de tous mis à la terre fournir conducteurs...
- …doit clairement indiquer si il est en la ouvrir (de) ou fermé (sur) position…
2017 NFPA 70 Article 430: Moteurs, Moteur Circuits & Contrôleurs
430.102(Un) – Déconnexion Moyen Emplacement: Contrôleur
- Un individuel déconnexion moyen doit être à condition que pour chaque contrôleur…doit être situé dans vue de la contrôleur emplacement
430.102(B)(1) – Déconnexion Moyen Emplacement: Moteur
- Un déconnexion moyen pour la moteur doit être situé en vue à partir de la moteur emplacement et la poussé machinerie emplacement
430.103 – Déconnexion Moyen Opération
- La déconnexion moyen doit ouvrir tous mis à la terre fournir conducteurs et doit être conçu si que aucun pôle boîte être exploité indépendamment
2018 NFPA 70E: Électrique Sécurité en la Lieu de travail
Article 120.3(Un) – Fermeture/Tagout Équipement
- Énergie isolement dispositifs de pour machinerie ou équipement installé après January 2, 1990 doit être capable de acceptant un fermeture dispositif
Leviton Solutions
Ces dispositifs de volonté aider vous rencontrer la dispositions spécifié par OSHA, NFPA 70E: La Standard pour Électrique Sécurité en la Lieu de travail, et NFPA 70: La National Électrique Code (NDA).
Powerswitch® Manuel Moteur Contrôleurs
- 30 Un, 40 Un, et 60 Un, 600 V notes; unique- et trois-phase
- Également disponible en Type 1, 3R, et 4X enceintes
- Enceintes contenir dispositions pour conformité avec LOTO programmes
Powerswitch® Sécurité Couper Commutateurs
- 30 Un à travers 100 Un, 600 V notes; unique et trois-phase
- Fusionné et sans fusible versions
- Disponible en inoxydable acier ou non-métallique enceintes que sont étanche, poussière-serré, et NSF Agréé
- Traiter accueille 3 cadenas à rencontrer OSHA 1910.147 fermeture/tagout exigences