La règles couverture temporaire puissance applications sont plutôt étendu et détaillé. Un condensée version de la règles apparaît au-dessous.
Temporaire Puissance Distribution
Alors que la exigences pour sans risque distribution puissance à construction des sites, rue foires, carnavals, convention centres, et la comme tentative à imiter ceux pour permanent installations, la manière en qui que est atteint est un peu différent. Un de la plus commun violations cité par OSHA est la incorrect utiliser de conventionnel sortie boîtes pour temporaire puissance applications. Il est PAS acceptable à simplement utiliser mur boîtes avec couvrir plaques en ces application's. OSHA et la NFPA sont effacer en cette considérer.
Codes & Normes
OSHA 1910 Sous- S et 1926 Sous- K:
- Tous composants il faut être approuvé pour la but [1910.303(un) et 1926.403(un)].
- Il faut être marqué appropriée [1910.303(e) et 1926.405(g)(2)(iv)].
- Boxe prévu pour utiliser en un permanent installation peut pas être d'occasion [1910.303(b)(1)(je) et 1926.403(b)(1)(je))].
- Cordons il faut être lié à dispositifs de et installations si comme à fournir souche soulagement [1910.305(g)(2) (iii) et 1926.405(g)(2)(iv)]
- Cordons en passant à travers trous en enceintes il faut être protégé par bagues ou installations conçu pour la but. Installations conçu à fixer câbles à métal mur boîtes sont pas acceptable [1926.405(g)(2)(v)]
2017 NFPA 70 Article 590 – Temporaire Installations:
- Flexible cordons et câbles entrant enceintes contenant dispositifs de nécessitant résiliation doit être sécurisé à la boîte avec installations énumérées pour de liaison flexible cordons et câbles à boîtes conçu pour la but [590.4(Je)]
Leviton Solutions
Ces dispositifs de et composants volonté aider vous rencontrer la dispositions spécifié par OSHA et la NDA.
Portable Sortie Boîtes
- Construit de un haut-performance UL Énumérées TPV pour supérieur durabilité
- Écraser résistant à 2500 lbs. comme par UL 514C
- Unique et deux-gang tailles
- Nourrir-thru et pendentif style
- Variable ajuster souche soulagement fournit supérieur protection tout au long de tout gamme de câble diamètres
Portable Sortie Boîte Couvrir Plaques
- Polycarbonate construction est extrêmement durable et impact résistant
- Large ensemble de couvrir les options est disponible – en standard et feuilleter couvercle versions
- Lourd-devoir inoxydable acier printemps-chargé feuilleter couvercles fournir Type 3R protection (quand pas en utiliser)
Fil Mailler Souche Soulagement
- Remplace standard souche soulagement
- Disponible en multiple câble diamètre gammes
- ½” NPT - .31” – .63”
- 1” NPT - .56” – 1”
- Inoxydable acier construction
- Long cou corps style pour amélioré poignée