Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Humide & Humide Emplacements

Étanche, Temps-Résistant & Corrosion-Résistant Câblage Dispositifs de

Humide et humide emplacements exiger spécial attention dû à la impact de humidité avec considérer conductivité et corrosion. En addition à exigences pour GFCI protection pour personnel, câblage dispositifs de d'occasion en ces zones il faut rencontrer spécifique test critères à assurer la intégrité de électrique liens en humidité-chargé environnements.

Codes & Normes

La règles couverture humide et humide emplacements sont plutôt étendu et détaillé. Un condensée version de ces règles apparaître au-dessous.

OSHA

1910.303(b)(6) et 1926.432(un)(1) – Détérioré Agents: À moins que identifiés pour utiliser en la d'exploitation environnement, aucun conducteurs ou équipement doit être situé en humide ou humide emplacements…

2017 NFPA 70

Article 110.11 – Détérioré Agents: À moins que identifiés pour utiliser en la d'exploitation environnement, aucun conducteurs ou équipement doit être situé en humide ou humide emplacements…

Article 406.9 – Récipients en Humide ou Humide Emplacements: Tous 15 Un et 20 Un, 125 V et 250 V récipients pour tous les deux humide et humide emplacements sont requis à un énumérées temps-résistant type...


Humide Emplacement

Emplacements protégé à partir de temps et pas sujet à saturation avec eau ou autre liquides mais sujet à modérée quantités de humidité. De plein air emplacements inclure partiellement protégé auvents, couverte ouvrir porches et la comme. Intérieur emplacements inclure zones tel comme sous-sols, granges et froid-stockage aménagements.

Humide Emplacement

Installations souterrain ou en béton dalles ou maçonnerie en diriger contacter avec la terre; en emplacements sujet à saturation tel comme véhicule linge zones et emplacements sans défense à partir de temps.

Leviton Solutions

Ces dispositifs de volonté aider vous rencontrer la dispositions spécifié par OSHA, NFPA 70E: La Standard pour Électrique Sécurité en la Lieu de travail, et NFPA 70: La National Électrique Code (NDA).

Temps- & Corrosion-Résistant Récipients

  • Temps-Résistant dispositifs de sont performance examiné avec un UV exposition test, froid impact test, et accéléré vieillissement test à assurer fiable performance en humide et humide environnements; Corrosion-Résistant dispositifs de également inclure sel-brouillard test à simuler marin et même corrosif environnements

 

Wetguard® Étanche Dispositifs de

  • Complet collection de droit lame et verrouillage bouchons, connecteurs, entrées, points de vente, dispositif couvre, et FD Boîtes
  • Étanche et poussière-serré nominale; approprié pour washdown environnements

 

Rhinocéros-Cacher® Rugueux Service Dispositifs de

  • Un submersible, étanche et poussière-serré ligne que soulève la bar pour industriel grade NEMA configuré dispositifs de
  • ABS agréé pour marin applications
  • Fileté liens empêcher involontaire coupure, même en environnements sujet à sévère vibration

 

IEC 60309 Broche & Manche Dispositifs de

  • Bouchons, connecteurs, entrées, points de vente et mécanique verrouillages pour industriel fins
  • Étanche nominale à IP67 et IP69K
  • Robuste PBT boîtiers pour maximum corrosion protection et supérieur résistance à impact et température extrêmes

 


Ressources