Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Compréhension IP Notes

Un Bref Vue d'ensemble de Entrée Protection (IP) Notes

IP notes sont d'occasion à définir la degré de protection de électrique enceintes contre intrusion à partir de étranger les organismes tel comme poussière, eau, saleté et humidité. Ces notes sont publié par la International Électrotechnique Commission (IEC).

IP notes consister de un deux-chiffre code, avec chaque chiffre représentation la protection gamme. La supérieur la nombre, la plus grand la protection.

IP69K: Prise un Profond Plongeon

En applications où dispositifs de étaient régulièrement exposé à haut-pression ou haut-température laver downs, la le plus haut notes de IP68 étaient parfois trouvé à être insuffisant.  Donc, un spécial classement était établi par ISO à test cette intensif forme de nettoyage.  La IP Notes Code, également connu comme IEC 60529, a depuis adopté cette degré de protection et étiquetés il étiquetés comme IP69.

Test procédure par ISO 20653:

  • Fermer distance pulvérisation: 10-15 cm
  • Très chaud eau: 80°C/176°F
  • Haut pression: 1160-1450 psi
  • Platine rotation: 5 rpm

Seulement si la dispositif passe cette test boîte il être considéré IP69K nominale et être d'occasion avec confiance en sévère environnements avec haut pression, vapeur nettoyage.

Produits avec Haut IP Notes

Ressources