Occupation Capteur, Fixation Monter, PIR, Haut Baie, 2 Interchangeable Lentilles et Allée Masque, Blanc
OSFHU-ITW
Haut-Baie Fixation Monter Occupation Capteur éclairage contrôler, Interchangeable Réglable 360° Bas Baie et (8'-20'), Haut Baie (20'-40') Lentilles, Allée Masque, Passif Infrarouge Technologie, 120/208/220/230/240/277/347V; 50/60Hz. Rapide-casser fileté mamelon, Instantané Commencer-jusqu'à, Retour-à-dernier état après puissance coupure de courant, Auto-Sensibilité gagner à partir de température augmenter, Faux-détection protection, Super- Brillant Vert CONDUIT. USMCA Conforme. Commercial Grade - Blanc, Titre 24 Conforme, ASHRAE 90.1 Conforme
...
Haut-Baie Fixation Monter Occupation Capteur éclairage contrôler, Interchangeable Réglable 360° Bas Baie et (8'-20'), Haut Baie (20'-40') Lentilles, Allée Masque, Passif Infrarouge Technologie, 120/208/220/230/240/277/347V; 50/60Hz. Rapide-casser fileté mamelon, Instantané Commencer-jusqu'à, Retour-à-dernier état après puissance coupure de courant, Auto-Sensibilité gagner à partir de température augmenter, Faux-détection protection, Super- Brillant Vert CONDUIT. USMCA Conforme. Commercial Grade - Blanc, Titre 24 Conforme, ASHRAE 90.1 Conforme
La OSFHU haut-baie occupation capteur est spécifiquement conçu pour haut monté zones tel comme entrepôts, fabrication et autre haut plafond applications. La OSFHU installe directement à un industriel fluorescent luminaire ou un électrique jonction boîte. Il est un soi-contenues capteur et relais que tourne individuel lumière appareils sur ou de basé sur occupation en la détection zone. Il vient avec trois interchangeable lentilles pour utiliser en non plus un 360-degrees haut-baie ou 360-degrees bas-baie général zone ou un allée façon. La OSFHU fournit fiable couverture jusqu'à à 40 ft. Montage hauteurs. La OSFHU est également disponible en un modèle pour froid stockage applications avec températures comme bas comme -40-degrees fa. À améliorer la champ-de-voir pour profond corps appareils, un séparé compenser adaptateur accessoire (OSFOA-00W) boîte être d'occasion à position la capteur au-dessous la fixation corps. La adaptateur simplement s'enclenche en un 1/2-inch knock-out sur la fin de la industriel fixation à joindre la capteur.
Application : Allée, Entrepôts, Fabrication aménagements, Haut plafond applications
La mise en service : Manuel
Montage : Fixation Monter
Produit Ligne : OSFHU
Capteur Technologie : Passif Infrarouge (PIR)
Capteur Type : Occupation
Temps Retarder : 30s-20m
Normes et Certifications
Annonces : UL et CUL Énumérées (OSFHU modèles). Boîte être d'occasion à se conformer avec IECC, ASHRAE 90.1, et Titre 24, Partie 6 occupation détection exigences.
Titre 24 Conforme : Oui
Type
Produit Type : Occupation Capteur
Garantie
Garantie : 5-Year Limité
Quicksnap: construit en la 1/2” mamelon, cette verrouillage mécanisme permet pour la le plus rapide et plus facile montage pas nécessitant un fileté bloquer-écrou
Réduire temps et matériels: facilement atteindre la ballast à non plus fin de la fixation sans nécessitant plus fil ou connecteurs avec la inclus 21” fil conduit
Rapide, facile temps retarder mise: boîte être fixer à tout temps sans nécessitant puissance à la capteur; temps retarder est variable à partir de 30s-20m
Immédiatement vérifier fixation opération et câblage liens: “instantané SUR” fermeture relais les incendies lampes en sous 5 seconde
Haut Afflux Stabilité (H.Je.S. Technologie):
Zéro croisement circuits optimise relais opération pour fiable, long-vie opération
Robuste mécanique verrouillage relais est durable pour tous charger types
Ajuste la PIR sensibilité comme ambiant température augmente à augmenter détection de chaleur mouvement à travers la champ-ofview
Retour à dernier état: pour sécurité et énergie épargnes, la OSFHU contient un verrouillage relais si que en la événement puissance est perdu à la dispositif, la dispositif volonté retour à la dernier connu état de la relais
Faux détection intelligence: pour augmenté énergie épargnes et à atténuer nuisance déclenchement, la super- brillant CONDUIT indique avancé détection a été activée et la lumières volonté seulement tourner SUR quand vrai occupation a été déterminé
En cliquant sur « Accepteur tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil verser améliorer la navigation sur le site, analyseur l’utilisation du site et secouriste à nos efforts de commercialisation et de publicité. Verser plus d’informations, veuillez consulteur notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies verser juin publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez ONU site Toile, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ous récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent portier sur vous, sur vos préférences ous sur votre appareil et are principalement utilisées verser s'assureur que le site Toile fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifiant directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'juin expérience Toile personnalisée. Parce que BNO respectons votre droit à la lutter privée, BNO vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les differentes catégories verser obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modificateur les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que BNO sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies BNO permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Toile. Ils BNO aident also à identifiant les pages les plus / moins visitées et d’évaluer commenter les visiteurs naviguent sur le site Toile. Toutes les informations collectées par ces cookies are agrégées et Fait anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, BNO ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Toile. Ils peuvent être activés par nos équipes, ous par des niveaux Ne les services are utilisés sur les pages de notre site Toile. Si vous n'acceptez pas ces cookies, juin party ous la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies verser juin publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mission en lieu au sein de notre site Toile par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés verser établir ONU profil de vos INTERETS et vous auteur de la proposition des publicités pertinentes sur d'other des sites Toile. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais are basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sérums moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies are nécessaires au functioning du site Toile et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils are généralement établis en important que response à des actes que vous avez effectuées et qui constituant juin demande de services, telles que la définition de vos préférences en material de confidentialité, la lien ous le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurateur votre navigateur afin de bloquer ous être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines les parties du site Toile peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.