Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Intelligent Plafond Monter Chambre Contrôleurs et Capteurs

Instantané Code Conformité

La Leviton Intelligent Plafond Monter 0-10V Chambre Contrôleurs et Capteurs

1
Intelligent Capteur App

utiliser avec la SRC ou CMS à programme contrôleur avec aucun échelles requis. Configurer avancé éclairage contrôles, réseau jusqu'à à 5 dispositifs de, créer chambre modèles à rapidement programme multiple chambres, et plus.

2
Intelligent Plafond Monter Chambre Contrôleur (SRC) et Intelligent Plafond Monter Capteur (CMS)

facile autonome 0-10V atténuation (SRC) ou commutation (CMS) et occupation détection et vacance détection contrôler.

3
Sans fil Compagnon Changer ou Variateur

utiliser avec la SRC ou CMS pour manuel contrôler.

Intelligent Capteurs: Intelligent Plafond Monter 0-10V Atténuation Chambre Contrôleur (SRC)

La Leviton exclusif Intelligent Plafond Monter Chambre Contrôleur (SRC) offre haut performance, code conforme, avancé chambre configuration en un facile-à-installer dispositif. Installateurs boîte télécharger la Intelligent Capteur App pour rapide-et-facile chambre configuration avec tout iOS ou Androïde dispositif.

La SRC’s traits rencontrer avancé conception exigences pour autonome occupation/vacance détection, atténuation et lumière du jour récolte applications, offre facile configuration et opérationnel test pour un ou deux 0-10V atténuation zones, les options pour un ou deux lumière du jour récolte zones, partiel-SUR, partiel-DE, zone contrôler, demande réponse, bouchon charger ou réceptacle contrôler, et UL924 d'urgence éclairage.

Intelligent Capteurs: Intelligent Plafond Monter PIR et Multiples-Technologie Capteurs (CMS)

La Leviton Intelligent Plafond Monter Capteurs (CMS) offrir haut performance, code conforme, avancé chambre configuration en un facile-à-installer dispositif. Installateurs boîte télécharger la Intelligent Capteur App pour rapide-et-facile chambre configuration et test avec tout iOS ou Androïde dispositif. 

La CMS’s traits rencontrer avancé conception exigences pour autonome occupation/vacance détection et ambiant lumière tenir-DE applications offre facile configuration et opérationnel test pour occupation/vacance détection, les options pour un ou deux ambiant lumière tenir-DE zones, zone contrôler, demande réponse, bouchon charger ou réceptacle contrôler, et UL924 d'urgence éclairage.

Intelligent Capteurs: Sans fil Compagnon Changer et Variateur

La Sans fil Compagnon Changer et Variateur paires sans fil avec la Intelligent Plafond Monter Chambre Contrôleur (SRC) et Intelligent Plafond Monter Capteur (CMS) à fournir un simple à installer solution pour sans fil manuel éclairage contrôler. La Sans fil Compagnon Changer et Variateur boîte être monté directement sur mur surfaces ou à un existant unique ou multiples-gang wallbox, aucun câblage requis. La Sans fil Compagnon Changer et Variateur sont la parfait solution pour emplacements où un wallbox peut pas être situé ou emplacements où là est aucun câblage présenter.

Intelligent Capteurs: Bas Tension Clavier Commutateurs

Bas Tension Claviers sont Décoration® dispositifs de pour contrôle non-dimmable et dimmable luminaires lié à Intelligent Plafond Monter Chambre Contrôleurs (SRC) et Intelligent Plafond Monter Capteurs (CMS).

Vidéos

Code Conformité avec Intelligent Capteurs

Apprendre sur énergie codes et énergie préservation comme ils rapporter à éclairage contrôles et apprendre comment Leviton Intelligent Capteur solutions aider vous avec code conformité.

Intelligent Plafond Monter Capteurs et App Vue d'ensemble

Apprendre sur Leviton Intelligent Plafond Monter Solutions composé de Chambre Contrôleurs, Occupation Capteurs, Vacance Capteurs, et Photocellules.

Relier Leviton Sans fil Compagnon Changer

Apprendre comment à relier un Leviton Sans fil Compagnon Changer ou Variateur à un Intelligent Plafond Monté Chambre Contrôleur (SRC) ou Intelligent Plafond Monté Occupation Capteur (CMS).

Ressources

Fréquemment Demandé Des questions

Besoin assistance? Nous voudrais amour à entendre à partir de vous!