Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

National Électrique Code® (NDA) Exigences Liée à Poussée Protection

La National Électrique Code® (NDA) comprend plusieurs code exigences liée à poussée protecteur dispositifs de.  La spécifique exigences dépendre sur votre état’s code adoption année. 

Selon à la NFPA, comme de February 1, 2023, la 2020 NDA est en effet en vingt-cinq états, la 2017 NDA est en effet en dix-sept, la 2014 NDA est en effet en deux états et la 2008 NDA est en effet en deux états.  Comme de que même date, cinq états avoir commencé la processus à mettre à jour à partir de la 2020 à la 2023 édition.

À déterminer la courant édition de la NDA être d'occasion en votre état, voir la NDA en effet carte.

Clé NDA Exigences Liée à Poussée Protection – Article 230.67; nouveau en 2020 National Électrique Code® (NDA) Exigences Liée à Poussée Protection

Résumé: La 2020 NDA en vedette un nouveau article liée à poussée protection.  Article 230.67 maintenant nécessite tous services approvisionnement habitation unités à être à condition que avec un poussée protecteur dispositif (SPD), comme un intégrale partie de équipement ou situé immédiatement adjacent. La SPD il faut être un Type 1 ou Type 2 SPD. Cette exigence s'applique à résidentiel service équipement être remplacé comme bien.

Lire la plein code au-dessous:

Service Équipement – Général
230.67 Poussée Protection.

(Un) Poussée-Protecteur Dispositif.

Tous services approvisionnement habitation unités doit être à condition que avec un poussée-protecteur dispositif (SPD).

(B) Emplacement.

La SPD doit être un intégrale partie de la service équipement ou doit être situé immédiatement adjacent y.

Exception: La SPD doit pas être requis à être situé en la service équipement comme requis en (B) si situé à chaque suivant niveau distribution équipement en aval vers la charger.

(C) Type.

La SPD doit être un Type 1 ou Type 2 SPD.

(D) Remplacement.

Où service équipement est remplacé, tous de la exigences de cette section doit appliquer.

* Comme par la NDA, un habitation unité est un unique unité, fournissant compléter et indépendant vie aménagements pour un ou plus personnes, y compris permanent dispositions pour vie, endormi, cuisine, et installations sanitaires.

Clé NDA Exigences Liée à Poussée Protection – Article 230.67; mises à jour en 2023

Résumé:  La 2023 NDA élargit sur Article 230.67 en la 2020 NDA. Alors que la 2020 NDA requis SPDs en “habitation unités”, la 2023 NDA ajoutée dortoir unités, invité chambres et invité suites de hôtels et motels, comme bien comme zones de soins maisons et limité-soin aménagements d'occasion exclusivement comme patient endormi chambres à zones nécessitant un SPD.

Lire la plein code au-dessous:

Service Équipement – Général
230.67 Poussée Protection.

(Un) Poussée-Protecteur Dispositif.

Tous services approvisionnement la suivant d'occupation doit être à condition que avec un poussée-protecteur dispositif (SPD):

  • (1) Habitation unités
  • (2) Dortoir unités
  • (3) Invité chambres et invité suites de hôtels et motels
  • (4) Zones de soins maisons et limité-soin aménagements d'occasion exclusivement comme patient endormi chambres

(B) Emplacement.

La SPD doit être un intégrale partie de la service équipement ou doit être situé immédiatement adjacent y.

Exception: 

La SPD doit pas être requis à être situé à la service équipement comme requis en 230.67(B) si situé à chaque suivant niveau distribution équipement en aval vers la charger.

(C) Type.

La SPD doit être un Type 1 ou Type 2 SPD.

(D) Remplacement.

Où service équipement est remplacé, tous de la exigences de cette section doit appliquer.

(E) Notes.

SPDs doit avoir un nominal décharger courant classement (Dans) de pas moins que 10kA.

Supplémentaire 2023 NDA Exigences Liée à Poussée Protection

Là sont plusieurs autre lieux poussée protecteur dispositifs de sont référencé en la National Électrique Code, avec références à la 2023 NDA au-dessous:

Autre emplacements nécessitant poussée protection…

  • 409.70 – Industriel Contrôler Panneaux
    • Sécurité circuits pour personnel protection que sont sujet à dommage à partir de poussée événements doit avoir poussée protection installé dans ou immédiatement adjacent à la contrôler panneau.
  • 551.72(E) – RV Parc Distribution Systèmes (permis, mais pas obligatoire)
    • La utiliser de énumérées poussée protecteur dispositifs de doit être permis.
    • D'information Noter: Utiliser de multiple autotransformers sur la charger côté de RV piédestaux, fourni par un unique ligne d'alimentation, boîte résulter en augmenté courant sur la RV parc ou terrain de camping distribution système.
  • 620.51(E) – Ascenseurs, Monte-plats, Escaliers mécaniques, En mouvement Marche, Plate-forme Ascenseurs, et Escalier Télésièges
    • Où tout de la déconnexion moyen en 620.51 a été désigné comme approvisionnement un d'urgence système charger, un légalement requis système charger, ou un critique opération puissance système charger, un énumérées SPD doit être installé.
  • 645.18 – Critique Opérations Données Systèmes
    • Un énumérées poussée-protecteur dispositif (SPD) doit être installé pour critique opérations données systèmes en conformité avec Partie II de Article 242.
  • 694.7(D) – Vent Électrique Systèmes
    • Un énumérées poussée protecteur dispositif doit être installé entre un vent électrique système et tout charges servi par la prémisses électrique système. La SPD doit être permis à être un Type 3 SPD sur la circuit service un vent électrique système ou un Type 2 SPD situé n'importe où sur la charger côté de la service couper. SPDs doit être installé en conformité avec Partie II de Article 242.
  • 695.15 – Feu Pompes
    • Un énumérées poussée protecteur dispositif (SPD) doit être installé en ou sur la feu pompe contrôleur.
    • D'information Noter: Voir UL 1449-2021, Standard pour Poussée Protecteur Dispositifs de, pour approprié application de SPD types.
    • Exception: Poussée-protecteur dispositifs de doit pas être requis en ou sur un feu pompe contrôleur pour diesel feu pompes.
  • 700.8 D'urgence Système Appareillage, Tableaux, et Panelboards
    • Un énumérées SPD doit être installé en ou sur tous d'urgence système appareillage, tableaux, et panelboards.
  • 708.20(D) – Critique Opérations Puissance Systèmes
    • Poussée protection dispositifs de doit être à condition que à tous facilité distribution tension les niveaux.
  • 760.33 – Feu Alarme Contrôler Panneaux
    • Un énumérées poussée-protecteur dispositif (SPD) doit être installé sur la fournir côté de un feu alarme contrôler panneau en conformité avec Partie II de Article 242.

Supplémentaire 2023 NDA Exigences Liée à Poussée Protection

Article 242 de la 2023 NDA décrit où chaque SPD type boîte être installé…

 

242.13 Type 1 SPDs

Type 1 SPDs doit être installé en conformité avec 242.13(Un) et (B).

(Un) Installation

Type 1 SPDs doit être permis à être lié en conformité avec un de la suivant:

•(1) À la fournir côté de la service couper comme permis en 230.82(4)

•(2) Comme spécifié en 242.14

(B) À la Service

Quand installé à services, Type 1 SPDs doit être lié à un de la suivant:

•(1) Mise à la terre service conducteur

•(2) Échouage électrode conducteur

•(3) Échouage électrode pour la service

•(4) Équipement échouage terminal en la service équipement

 

242.14 Type 2 SPDs

Type 2 SPDs doit être installé en conformité avec 242.14(Un) à travers (C).

(Un) Service-Fourni Bâtiment ou Structure

Type 2 SPDs doit être lié n'importe où sur la charger côté de un service couper overcurrent dispositif requis en 230.91 à moins que installé en conformité avec 230.82(8).

(B) Ligne d'alimentation-Fourni Bâtiment ou Structure

Type 2 SPDs doit être lié à la bâtiment ou structure n'importe où sur la charger côté de la premier overcurrent dispositif à la bâtiment ou structure.

(C) Séparément Dérivé Système

La SPD doit être lié sur la charger côté de la premier overcurrent dispositif en un séparément dérivé système.

 

242.16 Type 3 SPDs

Type 3 SPDs doit être permis à être installé sur la charger côté de branche-circuit overcurrent protection jusqu'à à la équipement servi. Si inclus en la fabricant’s instructions, la Type 3 SPD lien doit être un minimum 10 m (30 ft) de conducteur distance à partir de la service ou séparément dérivé système couper.

Comment boîte nous aider vous?

Parler à un de notre Poussée Spécialistes.