Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Ensemble Maison Poussée

Alors que plus personnes associer surtensions avec tempête activité et foudre, beaucoup événements, à partir de utilitaire travailler à tournant sur/de air conditionnement unités et rondelle/sèche-, causer petit surtensions et perturbations à l'intérieur votre maison chaque jour. Alors que ces routine événements peut pas rendre évident dommage, ils pourraient diminuer la durée de vie de votre équipement et appareils sur temps.

Par stratification multiple SPD types tout au long de votre maison, vous boîte protéger votre objets de valeur et sauver des milliers sur équipement et dispositifs de.

Comme la marque vous confiance, Leviton a été en votre maison pour décennies.  Avec Type 1, 2 et 3 Poussée Protecteur Dispositifs de (SPDs), Leviton fournit un niveaux approche pour compléter maison protection avec dispositifs de que rencontrer la dernier NDA exigences et intégrer la le plus récent poussée technologie.

Poussée Protecteur Disjoncteurs

  • Type 1

  • Conçu pour facile en-panneau installation, fournissant efficace poussée protection pour la tout maison

  • Un facile-à lire CONDUIT indicateur lumière affiche puissance, protection statut et restes allumé, même si la briseur est de, ou déclenché

  • SEULEMENT pour utiliser avec la Leviton Charger Centre

Poussée Panneaux

Durable, code conforme, haut performance solutions à protéger votre précieux équipement

R Série Panneaux

Compact en taille et facile à installer; idéal pour résidentiel maisons et lumière-utiliser divisé phase systèmes

  • 10kA Nominal Décharger Courant Classement (En)
  • 36kA Maximum Poussée Courant Classement
  • 200kA Court Circuit Courant Classement (SCCR)
  • NEMA 4X Enceinte
  • $25K Lié Équipement Garantie Couverture

P Série Panneaux

Idéal pour résidentiel maisons et lumière utiliser commercial applications

  • 20kA Nominal Décharger Courant Classement (En)
  • 50kA Maximum Poussée Courant Classement
  • 200kA Court Circuit Courant Classement (SCCR)
  • NEMA 4X Enceinte

X Série Panneaux

Haut les niveaux de protection et avancé traits y compris poussée compteurs et performance surveillance, conçu à fournir la plus niveau de protection où poussée dommage voudrais conduire à excessif perte ou temps d'arrêt sur cher machinerie

  • 20kA Nominal Décharger Courant Classement (En)
  • 400kA Maximum Poussée Courant Classement
  • 200kA Court Circuit Courant Classement (SCCR)
  • NEMA 4 Enceinte

Intéressé en comparant tous notre poussée panneau les options? Cliquez sur Ici!

Récipients/Points de vente pour Point-de-Utiliser Protection

  • Type 3

  • Idéal pour utiliser avec ordinateurs, téléviseurs, cher électronique, etc.

  • EMI/RFI Bruit Filtration

  • Audible alarme - idéal pour fournir placards, etc. où critique équipement est tenue mais pas souvent vu; être notifié quand vous besoin à remplacer la poussée sortie

  • Arrière et côté-câblé conception avec durable métal montage sangle

Leviton’s électrique câblage dispositifs de sont disponible en ARCAT’s construction caractéristiques. Ces caractéristiques sont compléter CSI 3-part et Canadien CSC architectural lunettes que boîte facilement être téléchargés, personnalisée pour votre projet, et inclus en votre maître spec pour avenir utiliser. Offre BIM objets, caractéristiques, et la SpecWizard outil, ARCAT est votre compléter source pour trouver, sélection, détaillant et spécifiant bâtiment projets.

Explorer Dispositif Caractéristiques!

Ressources

Comment boîte nous aider vous?

Parler à un de notre Poussée Spécialistes.