La Leviton Multimédia Sortie Système est un avant-chargement solution fournissant un nettoyer et flexible système à intégrer voix, données, acoustique et vidéo en un wallplate ou surface-monter boîte.
Idéal pour applications comme soins de santé, éducation, entreprise et gouvernement bâtiments, la avant-chargement capacité rend la système facile à installer, maintenir et mettre à jour. Changements sont fabriqué sans enlever la wallplate à partir de la mur, et tous câblage et câblage est fini à partir de la avant côté de la wallplate.
La Multimédia Sortie Système consiste de surface-monter boîtes et unique-, double, et triple-gang wallplates que accepter un variété de cuivre, fibre, et AV modules. Installer tout combinaison de connecteurs y compris QUICKPORT™ connecteurs et plus Un/V modules tel comme 3-port composite/composant RCA, HD-15 connecteurs et fibre modules.