Construction Produits Réglementation (CPR) introduit la Euroclass les niveaux comme montré en la table au-dessous. La les niveaux sont conçu à aider sauver vie et protéger bâtiments par l'application un hiérarchique système définir sécurité performance exigences en les incendies. Leviton offre datacom câblage en cuivre et fibre en tous en vigueur Euroclass les niveaux, y compris Eca, Dca, Cca et B2ca. Cette donne clientèle plus les options à rencontrer la besoins de leur unique câblage environnements et se conformer avec CPR exigences spécifique à chaque différent EU membre état.

Également, pour facile reconnaissance de Euroclass niveau, Leviton est couleur codage son cuivre câblage. Cuivre câble vestes sont coloré comme montré au-dessous à clairement identifier la niveau de Euroclass câble. Cette couleur code est déjà être adopté par majeur Européen pays.

La unique couleur pour chaque niveau simplifie visuel inspections et permet pour facile vérification de CPR classification. Installateurs boîte rapidement et facilement déterminer qui câbles aller en la approprié emplacements à se conformer avec spécification. Également, inspecteurs boîte facilement confirmer visuellement que la câble conforme à national règlements.