Leviton's brevet-en attendant Fixer RJ solution fournit la physique couche sécurité pour critique réseau ports. Une fois lié, bouchons boîte seulement être désengagé avec la couleur-assorti extraction outil. La fixer système comprend pièce cordons, port bloquants, et extraction outils, en tous les deux Chat 6A et Chat 6 configurations.
Fixer RJ est idéal pour divers verticale les marchés applications y compris données centres, gouvernement projets, éducation, vente au détail, financier et hospitalité - n'importe où où un port besoins à être sécurisé à partir de non autorisé lien ou enlèvement.
- Breveté verrouillage mécanisme ne peut pas être libéré sans assorti couleur extraction outil
- Port bloquants empêcher non autorisé réseau lien via ports pas actuellement en utiliser
- Compatible avec industrie standard RJ ports en réseau équipement, dispositifs de, pièce panneaux, et travailler zone points de vente
- Unique système est compatible avec tous flush et plus encastré RJ ports
- Fonctionne avec haut-densité réseau équipement et 1RU 48-port pièce panneaux
- Disponible en huit couleur les options à réserve, identifier, séparer, et fixer réseau ports
- Transparent polymère logement permet couleur codage sans blocage visibilité à Lien/Statut LEDs sur électronique équipement