Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

OPTER-X™ UHDX Enceintes

OPTER-X UHDX Enceintes
  • Accepter Leviton HDX cassettes et adaptateur plaques
  • La le plus haut densité par étagère unité disponible: jusqu'à à 144 fibres avec LC connecteurs ou 1,728 fibres avec 24-fiber MTP® connecteurs
  • Individuel glissement plateaux permettre facile accéder à fibre connecteurs en dense applications alors que minimisant la impact à environnant fibres
  • Charnière avant porte protège pièce cordons et fournit un facile moyen à installer, enlever, et mettre à jour port Identifiant étiquette cartes
  • Hautement visible port localisateurs en la avant et arrière de la enceinte aider facilement identifier spécifique ports
  • Charnière ou amovible portes améliorer accessibilité à arrière câble voies
  • En option brosser gardes minimiser poussière construire jusqu'à en arrière de enceinte
  • Accessoire trousse consiste de câble liens, montage oreille vis, et port IDENTIFIANT carte étiquette
  • 19-inch ou 23-inch étagère-monter les options

Recommandé Applications:
- Données Centres
- Entrée Facilité
- 19" et 23" Racks et Armoires

Résultats 1-16 de 16