Comme la premier GFCI circuit disjoncteurs que rencontrer la May 2021 UL exigences, Leviton GFCI’s fixer la bar pour maison sécurité, verrouillage dehors utilisateurs si sol-faute protection est perdu.
Il’s que simple.
Comme la premier GFCI circuit disjoncteurs que rencontrer la May 2021 UL exigences, Leviton GFCI’s fixer la bar pour maison sécurité, verrouillage dehors utilisateurs si sol-faute protection est perdu.
Il’s que simple.
Choisir un produit que doesn't tomber court sur sécurité pour votre clientèle. Chaque année en la NOUS, dizaines de des milliers de personnes sont choqué ou électrocutés. La travailler vous effectuer boîte affecter votre clientèle pour ans à venir. Confiance Leviton GFCI et AFCI/GFCI à protéger les à partir de la dangers de électrique choc.
La Leviton Avantage
Pourquoi Choisir Leviton GFCIs?
Empêche remettre si GFCI est endommagé et ne peut pas répondre à un sol-faute
Répond NDA® 406.12 exigence par blocage accéder à la contacts à moins que un deux- ou trois-dent bouchon est inséré
Terrains la dispositif en mise à la terre métal boîte installations
Rouge et vert CONDUIT indications fournir simple, intuitif réaction sur puissance et protection statut comme bien comme corriger câblage
Prend jusqu'à à 25% moins espace en la wallbox vs. autre GFCIs pour plus facile installation
Tolère haut-torque puissance outil installation et empêche fil retrait
Deux pratique câblage les options; la externe serrer également fournit visuel indication de approprié fil sièges
Facile-à-lire LEDs aider communiquer voyage condition et type de faute.
Hydraulique-magnétique voyage technologie assure précis déclenchement même en extrême température gammes.
En option Wi-Fi® ou Ethernet connectivité avec la Mon Leviton app.
Apprendre plusSol-faute et double-fonction circuit disjoncteurs dépasser UL sécurité normes.
1. La UL943 standard aucun plus exonère GFCI circuit disjoncteurs à partir de détecteur et avertissement quand la voyage solénoïde et/ou commutation semi-conducteur échoue en la “ouvrir” état, rendu la GFCI circuit briseur incapable de déclenchement en réponse à un faute condition, résultant en compléter perte de GFCI protection. Cependant, la efficace date de cette exigence est 8/11/24. Leviton GFCIs avoir toujours rencontré la plus strict sécurité exigence.
Faire vous avoir des questions sur GFCI Fin-de-Vie?