Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Entreprise Bande passante Demandes

Entreprise Bande passante Demandes

Entreprises, hôpitaux, les écoles, et gouvernement agences tous exiger supérieur performance réseaux et plus rapide vitesses à rencontrer aujourd'hui's données demande. À la même temps, plus IoT permis et "intelligent" dispositifs de adhésion la réseau sont placement supplémentaire souche sur réseau bande passante. Leviton cuivre et fibre câblage solutions sont conçu pour ces exigeant entreprise réseaux. Notre systèmes tous rencontrer IEEE, TIA, et ISO/IEC exigences pour mission critique réseaux fonctionnement à 10 Gb/s, et performance a été vérifié par indépendant test laboratoires.

Horizontal Câblage

Catégorie 6A restes la recommandé câblage pour tous nouveau horizontal réseau installations. Il boîte traiter supérieur données-taux applications à 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, et 10 Gb/s, alors que fournissant plus grand étranger diaphonie suppression à supérieur fréquences. Ces données les taux sont de plus en plus requis pour applications comme 4K vidéo ruisselant en les salles de classe et conférence chambres, médical imagerie données transferts en hôpitaux, et sans fil accéder points en haut trafic zones. Il’s aucun surprise que industrie normes maintenant recommander pose Chat 6A, et émergents normes comme TIA Intelligent Bâtiment Systèmes (TIA-862-C) sont attendu à exiger Chat 6A pour horizontal câblage à sans fil accéder points.

Colonne vertébrale Câblage

Comme bande passante exigences continuer à croître, votre fibre colonne vertébrale besoins à être fort assez à soutenir la augmenté trafic et vivre à travers multiple technologie rafraîchit. Si déploiement un interconnecter ou traverser-relier canal, compter sur Leviton fibre composants pour optimale performance à partir de la équipement chambre à la télécommunications chambre. Notre OM4 système boîte transmettre 10 Gb/s dehors à 550 mètres, 150 mètres plus loin que standard OM4.