Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Sur-Demande Webinaire

Sur-Demande Webinaire

Tous Vous Toujours Voulu à Savoir sur HDBaseT | Webinaire

(*mais étaient peur à interroger)

HDBaseT™ est rapide devenir la aller-à solution pour IL/AV réseaux. À prendre avantage de la flexibilité et simplicité il offre, ceux qui travailler en non plus la IL ou AV champs besoin à gagner un mieux compréhension de HDBaseT applications et défis.

Cette présentation explore:

  • Comment HDBaseT fonctionne avec 4K
  • HDBaseT 1.0 vs 2.0
  • Pratique applications de Puissance-sur-HDBaseT (PoH)
  • Et beaucoup plus

Don't manquer cette sur demande webinaire! Vous'll laisser équipé avec la connaissance nécessaire à surmonter installation et test défis alors que assurer vous obtenir la plus à partir de un HDBaseT solution.