EXTRAIT:
Hôpitaux et autre soins de santé fournisseurs face la intimidant contester de gérant information. Comme patient archives, diagnostique information, et même la d'exploitation théâtre de plus en plus compter sur réseau électronique, la montant de données que il faut être établi, transmissible, géré, et stockées a croissance considérablement. En addition, règlements nécessitant haut les niveaux de données sécurité à protéger patient intimité ajouter un supplémentaire couche de complexité à information gestion.
Réseau Conducteurs en Médical Applications
Numérique Connectivité
Médical équipement est devenir plus et plus numérique. Un effacer exemple est la X-rayon, maintenant tous les deux sans film et numérique. Un profiter de cette numérisation est la capacité de équipement à être interconnectés et IP réseau si information boîte être déplacé et commun. Un X-rayon film est discret; un numérique X-rayon boîte être transmissible à tout nombre de autre pièces de équipement, à partir de la radiologie département ordinateur à emplacements n'importe où en la monde. Bientôt, presque tous que arrive en un hôpital volonté exiger un réseau lien.
Électronique Médical Archives (EMRs)
Alors que la vaste majorité de médical la tenue des dossiers est déjà informatisé, la pousser pour universel et uniforme archives est vu comme un important étape à coût contrôler et mieux patient soin. La Santé Information Technologie pour Économique et Clinique Santé (HITECH) initiative a un objectif de la création d' un unique numérique structure pour tous médical archives à assurer compatibilité en la création d' et l'accès aux patient archives. Comme EMRs contenir un unique dépôt pour un patient’s compléter médical histoire, stockage exigences croître.