Chargement...
Produit ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur Ici

20 Ampère, Soi Test, Vide Face AFCI avec CONDUIT Indicateur Lumière

AFRBF-T

SmartlockPro, AFCI, Vide Face Réceptacle Sortie, Commercial Spécification Grade, 20 Ampère, 125 Volt, Arrière et Côté Fil, 2-Pole, 3-Wire, Soi-Échouage Couper Inclus - Lumière Amande

La SmartlockPro® Sortie Branche Circuit (OBC) AFCI Réceptacle offre avancé technologie à aider protéger contre électrique les incendies résultant à partir de arc-défauts. Conçu à détecter un large gamme de potentiellement hasardeux arc-défauts résultant à partir de dommage en branche circuit câblage un...

Couleur: Lumière Amande

UPC Code: 078477622537
Pays de Origine : Porcelaine

Produit Information

Liée Vidéos

AFCI Installation Vidéo
Aider Empêcher Électrique Les incendies avec AFCI Sortie Protection
AFCI Protection à partir de Leviton
Leviton Cadeaux: Comment à Installer un AFCI Sortie
Projet de la Semaine Série – Ajouter Élégance à Votre Maison avec Leviton Décoration Produits