Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Mondial SST Chat 6A UTP Câble

L'échelle mondiale disponible, haut performance, compact conception

L'introduction suivant génération Chat 6A U/UTP câble famille, SST (Suprême Vitesse Technologie). SST câble couples novateur conception avec état-de-la-art fabrication techniques à prendre la performance de Chat 6A UTP câble à la suivant niveau. SST offre avancé performance en un compact conception, avec un extérieur diamètre de seulement 6.9mm.
  

Mondial Chat 6A Système Solution

  • Partie de notre ATLAS-X1™ et EXTRÊME™ SST Chat 6A UTP MILLÉNAIRE Mondial Systèmes
  • Système Application Score de 8.0* avec ATLAS-X1 SST CHAT 6A UTP MILLÉNAIRE Mondial Système
  • Fabriqués avec Leviton’s Précision Torsion Technologie
  • Spécifier cohérent performance pour votre réseaux l'échelle mondiale

Haut Performance

  • Garanti Système Marges
  • Prolongé Distance Performance par Vitesse
  • Prolongé PoE Distance Soutenu
  • ATLAS-X1 et EXTRÊME vérins et SST câbles dépasser Puissance sur Ethernet (PoE) normes jusqu'à à 100 watts

Petit Extérieur Diamètre 6.9mm

  • Permet supérieur câble densité
  • Réduit câble plateau / endiguement coût = amélioré retour sur votre infrastructure investissement

Rapide à Installer

  • Plus grand flexibilité
  • Plus rapide résiliation fois que compétitif câbles

Baisser Carbone Empreinte

  • Bas-Fumer CPR-nominale câbles fabriqués en notre Glenrothes Carbone Neutre facilité
  • Plus petit câble avec moins matériel a 5-7% plus petit Carbone Empreinte et réduit transport empreinte

 

SST câble est partie de notre MILLÉNAIRE™ SST ATLAS-X1™ et EXTRÊME™ Mondial Systèmes avec garanti système marges. En addition à garantissant canal marges, nous avoir également introduit un canal performance métrique pour SST connu comme Système Application Score. La UL vérifié Système Application Points processus est un plus précis mesurer de comment câblage et connectivité volonté effectuer sous la souche de courant et avenir réel monde trafic demandes. La Système Application Score fournit un système performance classement de entre 0 (Le plus bas) et 10 (Le plus haut), avec SST la réalisation un score de 8.0 (ATLAS-X1) illustrant son pertinence pour utiliser en la plus exigeant 10 gigabit ethernet application environnements.

Pour plus information sur la Mondial systèmescliquez sur ici. Pour plus information sur la Système Application Score, cliquez sur ici.