- Unique-gang flush monter wallplates offrir champ-configurable flexibilité en un attrayant unique-pièce logement. Un choix de 1, 2, 3, 4 ou 6 ports permet pour un variété de configurations et avenir expansion si nécessaire. La wallplates sont pleinement compatible avec tous QUICKPORT connecteurs.
- Port et station identification boîte être traitées en un nombre de façons. Match la modules à la plaque pour un lisse regarder, ou utiliser différent couleurs pour port IDENTIFIANT. Port désignation étiquettes sont disponible pour identifier différent réseaux ou port missions pour la wallplates.
- QUICKPORT wallplates sont cULus Énumérées
- Disponible en six couleurs