Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

OPTER-X™ SJX Fibre Maillot

SJX Fibre Maillot

Fibre tronc câbles boîte vitesse réseau déploiements par jusqu'à à 70%

Leviton usine fin et examiné OPTER-X™ SJX maillot sont construit avec sous-enveloppe fibre groupes que qualifier comme un nominale câble pour individuel routage chemins, donnant vous plus les options avec évasions en racks, armoires, et câble gestion routage. La tronc’s serré plier rayon et aucun préférentiel plier direction rend pour plus facile installations. La SJX mondial famille de en vrac-tube câble et tronc assemblées inclure les options en plenum (SJP) et LSZH/CPR (SJZ) notes.

  • Idéal pour haut-fibre-compter colonne vertébrale installations
  • Sous-gainage permet conforme fibre groupes à être installé en individuel routage chemins, donnant réseau gestionnaires plus les options avec évasions en racks, armoires et câble gestion routage
  • Fibre comptes jusqu'à à 144 fibres en OM3, OM4, et OS2 fibre
  • 100% usine examiné, avec test résultats inclus en conditionnement
  • Disponible avec MTP, LC, et CAROLINE DU SUD connectivité
  • SJZ maillot sont présenté en le plus haut effectuer Euroclass B2ca s1a d1 a1 pour LSZH installations, et OFNR-FT4-ST1 pour riser installations

SJX tronc câble assemblées sont disponible en deux performance les niveaux: OPTER-X Unité pour ultra-bas-perte performance et OPTER-X S'engager pour bas-perte performance. Ces offres boîte soutenir plus grand distances et multiple lien points alors que rester dans IEEE bas-perte limites. Ils sont partie de Leviton OPTER-X mondial fin-à-fin fibre systèmes.