EXTRAIT:
Sur la passé 14 ans, Puissance sur Ethernet (PoE) a régulièrement augmenté son empreinte en entreprise applications. Poussé par marché demande pour un plus grand gamme de dispositifs de et intelligent bâtiment initiatives, comme bien comme nouveau IEEE normes porteur supérieur puissance les niveaux, PoE est attendu à continuer son ascendant croissance trajectoire en la arrivant décennie. PoE permis port et dispositif ventes sont projeté à croître à partir de $45 million en 2015 à $1 milliard par 2021, et la global PoE marché est attendu à atteindre $3.7 milliard par 2025.
Historiquement, PoE adoption les taux avoir augmenté en parallèle avec la adoption de nouveau PoE normes. Quand la original PoE standard, désigné Type 1 PoE, émergé en 2003 avec la publication de IEEE 802.3af, seulement un poignée de applications étaient projeté pour la technologie, y compris mince clients et éloigné accéder contrôler dispositifs de. Type 1 PoE permis 15.4 watts de DC puissance à être expédié à partir de puissance l'approvisionnement équipement sur deux de la quatre tordu paires de Chat 3 câble ou supérieur. Cette tôt forme de PoE soutenu 10BASE-T et 100BASE-T, la prestation 12.95 watts à travers 350mA de courant à un alimenté dispositif pour Ethernet vitesses jusqu'à à 100Mb/s.
En 2009, IEEE introduit 802.3at, également connu comme Type 2 PoE ou la PoE+ standard. La 802.3at standard doublé la puissance que pourraient être expédié via PoE — jusqu'à à 30 watts — et recommandé Chat 5e câblage comme la minimum câble grade, alors que porteur 1000BASE-T sur Chat 5e ou 6. Avec la ratification de 802.3at, 25.5 watts et 600mA de courant pourraient être livré à dispositifs de sur deux de la quatre paires, avec en arrière compatibilité à 15.4 watt PoE. Avec la nouveau standard est venu nouveau applications; principalement VoIP téléphones et IP sécurité caméras soutenu par réseau câble connectivité et puissance